Límite de Carga Útil Sugerido |
35 lb |
Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): |
240 lb |
Capacidad del Momento Estático (X y Y): |
180 lbf-in |
Capacidad del Momento Estático (Z): |
110 lbf-in |
Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) |
0.0004 in |
Peso - Cuando se acopla: |
0.83 lb |
Peso de Herramientas: |
0.18 lb |
Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: |
0.06 in |
Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): |
Consultar Dibujo |
|
9630-20-011HM.pdf |
QC-11 Hollow Wrist Mount Tool Changer Drawing
|
|
9610-20-2253.pdf |
Manual de Instalación y Operación QC-11 a través de la Muñeca Hueca QC-27
|
|
|
|
Módulos Eléctricos
A15 | Módulos Eléctricos | | Módulo eléctrico de 15 pines, 3 Amp/50VCA con conector sub-D de alta densidad. | Flat A | No |
E10-010 | Módulos Eléctricos | | Módulo eléctrico de 10 pines, 3 Amp/50VCA con conexión de soldadura, tamaño miniatura. | Flat A | No |
E20-010 | Módulos Eléctricos | | Módulo eléctrico de 20 pines, 3 Amp/50VCA con conexión de soldadura, tamaño miniatura. | Flat A | No |
KR5B-M,KRB-T | Módulos Eléctricos | | Módulo Eléctrico, juego de cable de conexión M12 de 5 pines en el Máster; ID de Herramientas 0-16, Sin Conector en Herramientas. | Flat A | No |
M8-011 | Módulos Eléctricos | | Módulo eléctrico de paso discreto de 8 pines, QC-11, Conector M8, 1. 5 Amp/30VCA. | Flat A | No |
|
|
|
|
|
QC-11 Hollow Wrist Master |
QC-11 Hollow Wrist Master
|
QC-11HW Master-Euro |
QC-11 Hollow Wrist Master - Euro
|
|
Opciones del Montado del Estante de Herramientas
Click
aquí
for a complete list of Tool Stand information and components.
|
Nombre Opción: |
Tooling Plate, Horizontal |
Número de Parte: |
9120-TSS-HBQ-7123 |
Descripción: |
TSS Tooling Interface Plate for QC-5,11 - Blank |
|
M[odulos de Montado: |
9120-TSS-MMB-7124 |
Módulo de Sensor: |
Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. |
|
Dibujos del Cliente:
Notas:
- 9120-TSS-HBQ-7123 - Actual weight = 0.67 lb (0.3 kg).
- Optional prox sensor available from ATI; included holder mounts to most 8mm round prox sensors.
- Tooling Plate listed has blank customer interface.
|
|
|
|
Nombre Opción: |
Mounting Module, Narrow |
Número de Parte: |
9120-TSS-MMB-7124 |
Descripción: |
TSS Mounting Module |
|
Módulo de Sensor: |
Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. |
|
Dibujos del Cliente:
Notas:
- Optional Prox Sensor available - see 9120-TSS-SM-3315.
- Mounts to: 9120-TSS-PM, 9120-TSM-PM, and 9120-TSM-HM (don't use with 9120-TSS-HM).
|
|
|
|
Nombre Opción: |
Tooling Plate, Vertical |
Número de Parte: |
9120-TSS-VBB-7963 |
Descripción: |
TSS Vertical Tooling Interface Plate - Blank |
|
M[odulos de Montado: |
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de Sensor: |
Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. |
|
Dibujos del Cliente:
Notas:
- 9120-TSS-VBB-7963 - Actual weight = 0.63 lb (0.29 kg).
- Optional Prox Sensor available - see 9120-TSS-SM-3315.
- Mounts to: Horizontal Module or Post Module.
- Tooling Plate listed has blank customer interface.
|
|
|
|